BVS VisionSensor
Verifikation
Helligkeitstool
BLOB
Kantenanalyse
Finder
Codetool
Fehlerkontrolle
Scan-Trigger
Interne Feuchtigkeitserkennung
Interne Temperaturüberwachung
Vibrationsüberwachung
BVS VisionSensor – BVS01ZH
Der BVS VisionSensor BVS VS-M1280CF1-MB-000 mit dem Order Code BVS01ZH verfügt über eine Bildauflösung von 1,2 MP (1280 x 960 Pixel) und eine Brennweite von 9,6 mm. Die minimale Reichweite beträgt 50 mm, das Sichtfeld reicht von 30 x 23 mm bis 305 x 230 mm. Für die Beleuchtung stehen eine weiße LED und eine Infrarot-LED zur Verfügung. Der Sensor unterstützt Anwesenheitskontrolle, Verifikation, Helligkeitstool, BLOB, Kantenanalyse, Finder, Codetool, Fehlerkontrolle und Scan-Trigger.
Zu den Sekundärfeatures für Condition Monitoring gehören Neigungsüberwachung und Einstellhilfe, interne Feuchtigkeitserkennung, interne Temperaturüberwachung sowie Vibrationsüberwachung. Als Schnittstellen sind Multifeldbus PROFINET, EtherNET/IP, TCP/UDP und IIoT (Gigabit Ethernet) vorhanden. Die Abmessungen betragen 56 x 56 x 59 mm; die Schutzart ist IP67. Der Sensor verfügt über CE, UKCA, cULus, FCC und WEEE.