BVS VisionSensor
Verifikation
Helligkeitstool
BLOB
Kantenanalyse
Finder
Codetool
OCR
Fehlerkontrolle
Scan-Trigger
Interne Feuchtigkeitserkennung
Interne Temperaturüberwachung
Vibrationsüberwachung
BVS VisionSensor – BVS03A9
Der BVS VisionSensor BVS VS-M1280Z00-L3-000 mit dem Order Code BVS03A9 verfügt über eine Bildauflösung von 1.2 MP (1280 x 960 Pixel). Zu den Anwendungen gehören Anwesenheitskontrolle, Verifikation, Helligkeitstool, BLOB, Kantenanalyse, Finder, Codetool, OCR, Fehlerkontrolle und Scan-Trigger.
Für Condition Monitoring umfasst der VisionSensor die Sekundärfeatures Neigungsüberwachung und Einstellhilfe, interne Feuchtigkeitserkennung, interne Temperaturüberwachung sowie Vibrationsüberwachung. Als Schnittstellen stehen IO-Link 1.1, TCP/UDP und IIoT (Gigabit Ethernet) zur Verfügung. Der VisionSensor misst 56 x 56 x 46.4 mm und besitzt mit Schutztubus die Schutzart IP67. Die Zulassungen und Konformitäten umfassen CE, UKCA, cULus, FCC und WEEE.