RFID UHF Tags (860…930 MHz)
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| UHF Tag EXO400HT EU | EXO Pro 400HT R6-P EU | |
|
-
Listenpreis
|
8,98 EUR
Listenpreis
|
|
| Produktgruppe | UHF (860…930 MHz) | UHF (860…930 MHz) |
|---|---|---|
| Arbeitsfrequenz | 860…960 MHz | 865…868 MHz |
| Speichertyp | EEPROM | EEPROM |
| Nutzerdaten, lesen/schreiben | 512 Bit | - |
| Nutzerdaten, lesen/schreiben, umstellbar | 32 (64) bit | 32 (64) bit |
| EPC Speicher, lesen/schreiben, umstellbar | 128 (96) bit | 128 (96) bit |
| TID Speicher, nur lesbar | 48 Bit | 96 Bit |
| Umgebungstemperatur | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Gehäusematerial | Thermoplast | Thermoplast |
| Schutzart | IP68 | IP68 |
| Abmessung | - | 14 x 7.5 x 37 mm |
| Einbau | - | auf Metall |