Abbildung ähnlich
FHW02FN
A74-0190-5
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
USB 3.0 Micro-B, Sicherungsschrauben-Stecker, gerade, 10-polig
Anschluss 2
USB 3.0 Standard-A-Stecker, gerade, 9-polig
Kabel
5 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
9
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| A74-0190-5 | A74-9968-5-001 | A74-8562-5 | |
|
137,00 EUR
Listenpreis
|
65,64 EUR
Listenpreis
|
82,32 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | USB 3.0 Micro-B, Sicherungsschrauben-Stecker, gerade, 10-polig | USB 3.0 Micro-B, Sicherungsschrauben-Stecker, gerade, 10-polig | USB 3.0 Micro-B, Sicherungsschrauben-Stecker, gewinkelt AC12, 10-polig |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | USB 3.0 Standard-A-Stecker, gerade, 9-polig | USB 3.0 Standard-A-Stecker, gerade, 9-polig | USB 3.0 Standard-A-Stecker, gerade, 9-polig |
| Kabel | 5 m, schleppkettentauglich | PVC geschirmt schwarz, 5 m | PVC geschirmt schwarz, 5 m |
| Anzahl der Leiter | 9 | 8 | 8 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | - | -10...80 °C | -10...80 °C |
| Betriebsspannung Ub | - | 5 VDC | - |
| Schutzart | - | IP20/IP20 | IP20 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt