Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

SET00TE

BMF 305K/HW21-R-US-L-3-03

Produktset 2-teilig

Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Produktinformation BMF0064
Hauptmerkmale
Nutform
variabel
Abmessung
33.5 x 5 x 10.5 mm
Funktionsprinzip
Reed-Schalter (2-Draht)
Kabel
PVC, 3 m
Anwendung
grössere Aktoren
Befestigung
Haltewinkel BMF 305-HW*
Gehäusematerial
LCP
Schaltausgang
Reed-Schalter (2-Draht), gepolt Schließer (NO)
Schaltfrequenz
1000 Hz
Betriebsspannung Ub
6...240 VDC/6...240 VAC
Umgebungstemperatur
-20...70 °C
Schutzart
IP65
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 4.1
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ECLASS 9.0
27-27-01-04
ECLASS 9.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
Produktinformation BAM00LL
Hauptmerkmale
Funktionsprinzip
BMF Haltewinkel
Anwendung
Mit Haltewinkel BMF 21-HW-8 für Pneumatikzylinder mit Zugankerdurchmesser 4.3...6.5 mm.
Mit Haltewinkel BMF 21-HW-11 für Zylinder mit Kolbendurchmesser 8-80 mm.
Befestigung mit Schlauchschelle.
Mit Haltewinkel BMF 21-HW-10 für Pneumatikzylinder mit Zuganker Ø4.3…17 mm und Pneumatikzylinder mit gehäuseintegrierter Zugstange (Profil); Profilbreite 10…17 mm.
Verwendung
für Magnetfeld-Sensoren BMF 305
Material
PBTP
GF30
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten