Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

SET0193

BAV BP-PH-00118-02

Produktset 3-teilig

Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Produktinformation BCC08C0
Hauptmerkmale
Anschluss
M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert
Anzahl anschließbarer Kontakte
4
Anschlussquerschnitt
0.14...0.34 mm²
Befestigung Litzen
Schneidklemmtechnik
Kabeldurchmesser D
3.5...6 mm
Betriebsspannung Ub
125 VDC / 125 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-44-01-02
ECLASS 11.0
27-44-01-02
ECLASS 12.0
27-44-01-14
ECLASS 12.0
27-44-01-14
ECLASS 13.0
27-44-01-14
ECLASS 4.1
27-26-07-01
ECLASS 5.1.4
27-26-07-02
ECLASS 6.2
27-26-07-02
ECLASS 8.1
27-44-01-02
ECLASS 9.0
27-44-01-02
ECLASS 9.1
27-44-01-02
ETIM 4.0
EC002062
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
ETIM 8.0
EC002062
ETIM 9.0
EC002635
UNSPSC 11
39121421
UNSPSC 7.0901
39121421
Produktinformation BHS0029
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 12 x 37 mm
Bauform
M12x1
Einbau
bündig
Reichweite
1.5 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
2000 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl
Aktive Fläche, Material
EP
Anschluss
Kabel, 5.00 m, PUR
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...80 °C
Druckfestigkeit max.
350 bar
Schutzart
IP68
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Produktinformation BAM01WH
Hauptmerkmale
Funktionsprinzip
Installationszubehör allgemein
Verwendung
für Sensoren M12
Material
Edelstahl
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten