Abbildung ähnlich
1
Abbildung ähnlich
2
Abbildung ähnlich
3
Abbildung ähnlich
4
Abbildung ähnlich
5
Abbildung ähnlich
6
Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Produktset 6-teilig
BCC06M4
Selbstkonfektionierbare Steckverbinder
BCC M434-0000-2A-000-41X475-000
Menge :
1 Stk.
Produktinformation
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
| BAV BP-PH-00133-01 | BIS C-516-PU-10 | BKS-S 75-1/GS49-PU-00,1 | |
|
-
Listenpreis
|
-
Listenpreis
|
-
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | - | Buchse, gerade | M8x1-Buchse, gewinkelt, 3-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | - | Stecker, gerade | M8x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert |
| Kabel | - | PUR geschirmt schwarz, 10 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 0.1 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | - | 7 | 3 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | - | -50...80 °C | -50...90 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | - | -25...80 °C | -25...90 °C |
| Schutzart | - | IP65, montiert | IP67 |
| Zulassung/Konformität | - | WEEE | CE |
| Betriebsspannung Ub | - | - | 60 VDC / 60 VAC |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt