Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Vision-Sensor BVS E Universal

Smart Vision

Verfügbar in:

0 Ausführungen

Unser vielseitiger Vision-Sensor BVS E Universal verfügt über besonders leistungsfähige, konturbasierte Bildverarbeitungswerkzeuge. Dadurch lokalisiert, prüft und zählt er Teile in jeder Drehlage. Dabei kann er die Teileausrichtung und -position über die Schnittstelle übertragen. Besonders zuverlässig und präzise liest der BVS E Universal Strich- und Datamatrixcodes. Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 40 Codes pro Sekunde.

Die Besonderheiten

  • Kontrolle der Teileausrichtung oder Position reduziert den Teileführungsaufwand
  • Qualitätskontrolle auch an Teilen mit freier Drehlage
  • hohe Anlagenverfügbarkeit durch einfaches Umschalten der Prüfaufgabe bei wechselnden Chargen
  • wahlweise mit Rot- oder Infrarotlicht als integrierte Beleuchtung erhältlich

0 Ausführungen

Bestellcode
Preis Arbeitsabstand Brennweite Lichtart Sichtfeld Schnittstelle
Aktionen
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten