Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

RadarImager

Imaging Radar - 3D Bildgebungssystem

Verfügbar in:

1 Ausführungen

Der RadarImager ist ein leistungsstarkes 3D-Bildgebungssystem auf Basis von Radartechnologie, das Verpackungen zerstörungsfrei durchleuchtet und selbst versteckte Objekte sichtbar macht. Der Balluff RadarImager erkennt zuverlässig Unregelmäßigkeiten, prüft auf Vollständigkeit und Unversehrtheit und identifiziert Fremdkörper – auch bei undurchsichtigen Materialien.

Mit einer Inline-Messung von bis zu 1 m/s und der standardisierten Datenübertragung über GigE Vision lässt sich der RadarImager nahtlos in bestehende Produktionslinien integrieren. Unternehmen profitieren von höherer Prozesssicherheit, reduziertem Maschinenplatz, geringeren Rückrufkosten und einer deutlich verbesserten Produktqualität.

Eigenschaften und Vorteile

  • KI-basierte 3D Bildauswertung
  • Inline-Messung mit bis zu 1 m/s Bandgeschwindigkeit
  • Datenbereitstellung im GenICam GenDC-Standard über Gigabit-Ethernet-Schnittstelle im GigE Vision Protokoll
  • Erkennen von Unregelmäßigkeiten
  • Prozesssicherheit erhöhen
  • Maschinenlänge einsparen
  • Rückrufkosten reduzieren

1 Ausführungen

Bestellcode
Bestellcode Gehäusematerial
Aktionen
BRS0001 PUR, PX 331
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten