Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Induktives Sensor Portfolio BES Entry

Verfügbar in:

25 Ausführungen

Die induktiven Entry Line Sensoren in sechs Varianten bieten ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für Standardapplikationen, reduzieren Zeit- und Verpackungsaufwand durch Multiverpackung, ermöglichen dank 360° LED-Anzeige eine schnelle Fehlererkennung und überzeugen mit einfacher Plug-&-Play-Montage.

  • zuverlässige Objekterkennung durch doppelten Schaltabstand
  • optimierte Überwachung und Fehleridentifikation mit Betriebsspannungsanzeige und 360°-LED-Indikator
  • einfach montier- und tauschbar dank Klemmhalter mit Festanschlag (optional)
  • umweltfreundliche Mehrfachverpackung für höhere Stückzahlen

Verfügbarkeit

25 Ausführungen

Bestellcode
Preis Abmessung Schnittstelle Reichweite Schaltfrequenz Gehäusematerial Anschluss Zusätzliche Eigenschaften
Aktionen
12.88 EUR
Ø 12 x 65 mm PNP Schließer (NO) 4 mm 350 Hz Zinkdruckguss, vernickelt
PC
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig
12.88 EUR
Ø 12 x 45 mm PNP Schließer (NO) 4 mm 350 Hz Zinkdruckguss, vernickelt
PC
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig
13.63 EUR
Ø 8 x 45 mm PNP: Schließer (NO) 2 mm 600 Hz Zinkdruckguss, vernickelt
PC
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
13.63 EUR
Ø 8 x 65 mm PNP: Schließer (NO) 2 mm 600 Hz Zinkdruckguss, vernickelt
PC
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
14.71 EUR
Ø 18 x 45 mm PNP Schließer (NO) 8 mm 300 Hz Zinkdruckguss, vernickelt
PC
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig
14.71 EUR
Ø 18 x 65 mm PNP Schließer (NO) 8 mm 300 Hz Zinkdruckguss, vernickelt
PC
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig
14.88 EUR
Ø 12 x 43.5 mm PNP: Schließer (NO) 4 mm 350 Hz Zinkdruckguss, vernickelt
PC
Kabel, 2.00 m, TPU
15.63 EUR
Ø 8 x 63.5 mm PNP: Schließer (NO) 2 mm 600 Hz Zinkdruckguss, vernickelt
PC
Kabel, 2.00 m, TPU
15.63 EUR
Ø 8 x 43.5 mm PNP: Schließer (NO) 2 mm 600 Hz Zinkdruckguss, vernickelt
PC
Kabel, 2.00 m, TPU
14.88 EUR
Ø 12 x 63.5 mm PNP: Schließer (NO) 4 mm 350 Hz Zinkdruckguss, vernickelt
PC
Kabel, 2.00 m, TPU
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten