Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Gabellichtschranken BGL Entry

Verfügbar in:

3 Ausführungen

Die Einsteigermodelle (Entry Line Varianten) der Balluff-Gabellichtschranken vereinen Kostenoptimierung mit bewährter Robustheit: Rotlicht-Technologie für zuverlässige Objekterkennung unabhängig von Farbe und Oberfläche, eingebettet in ein widerstandsfähiges Metallgehäuse – ideal für anspruchsvolle Industrieumgebungen.

  • einfache Ausrichtung und Überwachung durch sichtbares rotes Senderlicht
  • zuverlässige Objekterkennung unabhängig von Farbe und Oberfläche
  • drei Gabelgrößen für verschiedene Anforderungen: 30, 50 und 80 mm

Verfügbarkeit

3 Ausführungen

Bestellcode
Preis Gabelweite Abmessung Schnittstelle Lichtart Anschluss
Aktionen
75 EUR
50 mm 10 x 70 x 88 mm Gegentakt: NO(PNP)/NC(NPN) LED Rotlicht Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
75 EUR
80 mm 10 x 100 x 88 mm Gegentakt: NO(PNP)/NC(NPN) LED Rotlicht Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
75 EUR
30 mm 10 x 50 x 68 mm Gegentakt: NO(PNP)/NC(NPN) LED Rotlicht Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten