Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

T-Slot Magnetsensor BMF Entry

Verfügbar in:

4 Ausführungen

Der Magnetsensor BMF T-Slot überzeugt durch herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und die automatische Erkennung der Magnetausrichtung sowohl axial als auch radial. Dank einfacher Montage von oben und optimierter Spannschraube ermöglicht er eine schnelle Integration, steigert Effizienz und Betriebssicherheit.

  • Automatische Erkennung der axialen und radialen Ausrichtung
  • Optimierung der Spannschraube
  • Einfache Montage/Demontage von oben
  • Mehrfachverpackung für höhere Stückzahlen

Verfügbarkeit

4 Ausführungen

Bestellcode
Preis Nutform Anschluss Schnittstelle Abmessung Gehäusematerial
Aktionen
27.71 EUR
T-Nut Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, TPU PNP: Schließer (NO) 23.5 x 5 x 5.5 mm PA 12
26.16 EUR
T-Nut Kabel, 2.00 m, TPU PNP: Schließer (NO) 23.5 x 5 x 5.5 mm PA 12
25.65 EUR
T-Nut Kabel, 1.00 m, TPU PNP: Schließer (NO) 23.5 x 5 x 5.5 mm PA 12
48.31 EUR
T-Nut Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig, 0.3 m, TPU PNP: Schließer (NO) 23.5 x 5 x 5.5 mm PA 12
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten