Anmelden

Bitte melden Sie sich für eine individuelle Preisberechnung an.

Passwort vergessen?

Immer auf dem Laufenden bleiben

Mit unseren E-Mailings erhalten Sie regelmäßig aktuelle Informationen zu Produkten, Veranstaltungen, Services und über Balluff.

REGISTRIEREN SIE SICH ALS UNTERNEHMEN

Wir prüfen, ob Sie bereits eine Kundennummer bei uns haben, um Ihr neues Online-Konto damit zu verknüpfen.

Registrieren
Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Erfassung des PDF417-Codes der angelieferten Rohware

Erfassung des PDF417-Codes der angelieferten Rohware

Bei der Anlieferung der Rohware muss diese zuerst erfasst und identifiziert werden. Das geschieht durch sogenannte PDF417-Codes, die sich auf der Rohware befinden. Allerdings befinden sich diese Codes häufig nicht auf derselben Höhe. Mit Hilfe des Handlesegeräts BVS HS-P lassen sich die Codes dennoch einfach und flexibel lesen.

Die Besonderheiten

  • gängige 1D-, Stapel- und 2D-Barcodes sowie direkt markierte Codes schnell und sicher lesen
  • robustes, industriegerechtes Design
  • IP65 mit Fallschutz bis 2 m
  • ermüdungsfreies Arbeiten durch geringes Gewicht und ergonomische Form

Verwandte Themen

Downloads

  • Branchenbroschüre Abfüll- und Verpackungsindustrie
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten