Fördertechnik optimieren und Energieverbrauch senken
IO-Link Netzwerk-Module BNI
Um die Komplexität der Montagelinien in der Batteriefertigung effizient zu beherrschen, wird verstärkt auf dezentrale Steuerungskonzepte gesetzt. Unsere IO-Link-Netzwerkmodule mit einem Ausgangsstrom von 4 A ermöglichen die präzise Ansteuerung von bis zu vier Antrieben. So können Sie sowohl Förderbandmotoren als auch elektrische Stopper an Ihren Rollenbahnen betreiben - genau dann, wenn Sie sie brauchen. Diese gezielte Ansteuerung entlastet Ihre übergeordnete Steuerung, ermöglicht eine effiziente Vorverarbeitung von Informationen, steigert die Produktivität und reduziert den Energieverbrauch.
Die Besonderheiten
- robustes Design
- schnelle Installation und einfache Integration
- getrennte Ansteuerung der Antriebe
- integrierter Webserver zur Konfiguration und Darstellung von Modul-Informationen
- einfacher Modul-Austausch durch innovativen Address-Plug
Empfohlene Produkte für die Fördertechnikoptimierung
IO-Link-Sensor-/Aktorhubs mit PA-Gehäuse
- Schnittstelle
- IO-Link 1.1
- Betriebsspannung Ub
- 18...30.2 VDC
- Anschluss (COM 1)
- M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
- Anschluss Steckplätze
- 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
- Digitale Eingänge
- 16x PNP, Typ3
- Digitale Ausgänge
- 16x PNP
- Ein-/Ausgänge konfigurierbar
- ja
- Erweiterungsport
- ja
- Summenstrom US, Sensor
- 4 A
- Schaltstrom
- 16x 350 mA
- Summenstrom UA, Aktor
- 4 A
- Gehäusematerial
- PA, transparent
- Abmessung
- 50 x 30.8 x 115 mm
- Umgebungstemperatur
- -25...70 °C
- Schutzart
- IP67, verschraubter Zustand
- Übertragungsrate
- COM2 (38.4 kBaud)
- Prozessdatenzyklus min.
- 3.5 ms
- Prozessdaten IN
- 2 Byte
- Prozessdaten OUT
- 2 Byte
IO-Link-Sensor-/Aktorhubs
- Schnittstelle
- IO-Link 1.1
- Betriebsspannung Ub
- 18...30.2 VDC
- Anschluss (COM 1)
- M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
- Anschluss (Spannungsversorgung IN)
- 7/8"-Stecker, 5-polig
- Anschluss Steckplätze
- 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
- Digitale Eingänge
- 16x PNP, Typ3
- Digitale Ausgänge
- 16x PNP
- Ein-/Ausgänge konfigurierbar
- ja
- Erweiterungsport
- ja
- Einzelkanalüberwachung
- ja
- Summenstrom US, Sensor
- 9.0 A
- Schaltstrom
- 16x 2 A
- Summenstrom UA, Aktor
- 9.0 A
- Gehäusematerial
- Zinkdruckguss, vernickelt
- Abmessung
- 68 x 32.4 x 181.5 mm
- Umgebungstemperatur
- -5...55 °C
- Schutzart
- IP67, verschraubter Zustand
- Übertragungsrate
- COM2 (38.4 kBaud)
- Prozessdatenzyklus min.
- 6.2 ms
- Prozessdaten IN
- 8 Byte
- Prozessdaten OUT
- 2 Byte
Netzwerk-Module für Profinet
- Schnittstelle
- Profinet
- Schnittstelle IIoT
- REST API
- Zusatzschnittstellen
- 8x IO-Link
- Port-Class
- Type A
- Ausgangsstrom max.
- 4 A
- Fast Start-Up (FSU)
- ja
- Betriebsspannung Ub
- 18...30.2 VDC
- Anschluss (COM 1)
- M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
- Anschluss (COM 2)
- M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
- Anschluss (Spannungsversorgung IN)
- M12x1-Stecker, 5-polig, L-codiert
- Anschluss (Spannungsversorgung OUT)
- M12x1-Buchse, 5-polig, L-codiert
- Anschluss Steckplätze
- 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
- Digitale Eingänge
- 16x PNP, Typ3
- Digitale Ausgänge
- 16x PNP
- Ein-/Ausgänge konfigurierbar
- ja
- Summenstrom US, Sensor
- 16 A
- Summenstrom UA, Aktor
- 16 A
- Gehäusematerial
- Zinkdruckguss, vernickelt
- Abmessung
- 68 x 31.7 x 224 mm
- Umgebungstemperatur
- -5...70 °C
- Schutzart
- IP67
- IO-Link Version
- 1.1
- Safety Hub Support
- ja
Netzwerk-Module für EtherCAT
- Schnittstelle
- EtherCAT
- Zusatzschnittstellen
- 8x IO-Link
- Port-Class
- Type A
- Ausgangsstrom max.
- 2 A
- Anzeige
- nein
- Betriebsspannung Ub
- 18...30.2 VDC
- Anschluss (COM 1)
- M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
- Anschluss (COM 2)
- M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
- Anschluss (Spannungsversorgung IN)
- 7/8"-Stecker, 5-polig
- Anschluss (Spannungsversorgung OUT)
- 7/8"-Buchse, 5-polig
- Anschluss Steckplätze
- 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
- Digitale Eingänge
- 16x PNP, Typ3
- Digitale Ausgänge
- 16x PNP
- Ein-/Ausgänge konfigurierbar
- ja
- Summenstrom US, Sensor
- 9.0 A
- Summenstrom UA, Aktor
- 9.0 A
- Gehäusematerial
- Zinkdruckguss, vernickelt
- Abmessung
- 68 x 37.9 x 224 mm
- Umgebungstemperatur
- -5...70 °C
- Schutzart
- IP67
- IO-Link Version
- 1.1
Weitere Applikationsbeispiele in der Modul- und Packmontage
Weitere Themen entdecken
Downloads
-
Branchenbroschüre Batterieindustrie