Anmelden

Bitte melden Sie sich für eine individuelle Preisberechnung an.

Passwort vergessen?

Immer auf dem Laufenden bleiben

Mit unseren E-Mailings erhalten Sie regelmäßig aktuelle Informationen zu Produkten, Veranstaltungen, Services und über Balluff.

REGISTRIEREN SIE SICH ALS UNTERNEHMEN

Wir prüfen, ob Sie bereits eine Kundennummer bei uns haben, um Ihr neues Online-Konto damit zu verknüpfen.

Registrieren
Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Identifikation mehrerer Objekte in der Fördertechnik - mithilfe von UHF Tunnel-Applikationen (Reichweite bis 1m)

Tunnel Applikation mit 1m Reichweite

In der Intralogistik bewegen sich eine Vielzahl an Objekten und Komponenten auf Förderbändern. In Transportboxen werden die Waren von einem zum nächsten Fertigungsbereich verfrachtet. Um Informationen über das korrekte Material sowie den Ort und Zeitpunkt der Erfassung direkt an das führende IT-System zu melden, ist die Identifikation der Komponenten notwendig.

Das für die robuste, industrielle Automatisierung entwickelte RFID-Tunnel-System ermöglicht die schnelle Identifizierung einer großen Anzahl von Objekten – einzeln oder auch im Pulk. Alle Güter tragen dafür einen Transponder, der sich beim Passieren des Tunnels im Erfassungsbereich der RFID-Antennen auslesen lässt. Diese Anordnung der RFID Komponenten eignet sich besonders für die Erfassung vieler Datenträger in einem Erfassungsbereich von bis zu einem Meter. Die hochperformanten UHF-Auswerteeinheiten bringt die passenden Funktionalitäten für diesen Anwendungsfall mit. Es lassen sich bis zu vier passive Antennen an die Auswerteeinheit anschließen, welche in Form eines Tunnel über dem Transportsystem angebraucht werden. Die passenden Antennen sind in unterschiedlichen Größen erhältlich.

  • Reichweiten von bis zu 1 Meter
  • High Performance Auswerteeinheit BIS U-61xx zur Verwendung mit bis zu 4 mittelgroßen passiven Antennen
  • Erfassung vieler Datenträger in einem Vorgang
  • Zentrale Datenhaltung im übergeordneten IT-System

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten