Anmelden

Bitte melden Sie sich für eine individuelle Preisberechnung an.

Passwort vergessen?

Immer auf dem Laufenden bleiben

Mit unseren E-Mailings erhalten Sie regelmäßig aktuelle Informationen zu Produkten, Veranstaltungen, Services und über Balluff.

REGISTRIEREN SIE SICH ALS UNTERNEHMEN

Wir prüfen, ob Sie bereits eine Kundennummer bei uns haben, um Ihr neues Online-Konto damit zu verknüpfen.

Registrieren
Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Montagetechnik, Laboranwendungen und Geräteanwendungen - Handling von kleinen Baugruppen (kleiner 100 mm Objektgröße)

Fördersystem bis 100mm Objektgröße

In der Fertigung von kleinteiligen Produkten, wie beispielsweise Gehörgeräten, ist die korrekte Ausführung aller Arbeitsschritte essentiell. Neben Montage und Handling , gilt es sämtliche Bearbeitungs- oder auch Reinigungsschritte vollständig und prozesssicher zu durchlaufen.

RFID-Lösungen stellen sicher, dass jeder einzelne Schritt korrekt ausgeführt wird und sorgen gleichzeitig für Prozesssicherheit, da alle Stufen wie vorgesehen durchlaufen werden und kein Vorgang vergessen wird. Für Förderbänder mit einer Breite von kleiner als 100 mm eignen sich besonders zylindrische Schreib-/Leseköpfe des RFID-Systems BIS M kombiniert mit kleinen und schmalen Datenträger. Ideal für den Einsatz unter besonders engen Bedingungen.

Für die Identifizierung von Reinigungskörben, die hohen Temperaturen und aggressiven Reinigungsmittel ausgesetzt sind, eignen sich Datenträger aus Glas oder in chemisch und hochtemperaturbeständig PEEK-Gehäuse, die regelmäßigen Kurzzeitbelastungen von ca. 130 °C und aggressiven Reinigungsmitteln widerstehen.

  • Datenträger in unterschiedlichen Bauformen und Größen für die Anbringung in beengten Platzverhältnissen
  • Robuste und Medienbeständige Datenträger aus Glas oder PEEK
  • Schreib-/Leseköpfe in zylindrischer und kleiner Bauform

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten