Anmelden

Bitte melden Sie sich für eine individuelle Preisberechnung an.

Passwort vergessen?

Immer auf dem Laufenden bleiben

Mit unseren E-Mailings erhalten Sie regelmäßig aktuelle Informationen zu Produkten, Veranstaltungen, Services und über Balluff.

REGISTRIEREN SIE SICH ALS UNTERNEHMEN

Wir prüfen, ob Sie bereits eine Kundennummer bei uns haben, um Ihr neues Online-Konto damit zu verknüpfen.

Registrieren
Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Optimales Positionsfeedback für Direktantriebe bis 48 m

Optimales Positionsfeedback für Direktantrieb bis 48 m

Für die Positionsrückmeldung getriebeloser linearer Direktantriebe benötigen Sie absolute hochgenaue multiläuferfähige Wegmesssysteme. Das multiläuferfähige Absolutsystem BML-G bietet Ihnen die optimale Feedback-Lösung. Das gleichzeitige Messen der Position mehrerer Läufer auf einem Stator reduziert die Systemkosten. Der große Abstand zwischen Sensor und Maßkörper vereinfacht die Montage und erhöht die Betriebssicherheit.

Die Besonderheiten

  • keine Referenzfahrt für Maßkörper bis 48 m: absolutes Messsignal
  • optimale Verfügbarkeit – zuverlässiger Betrieb: Diagnosefunktion

Verwandte Themen

Downloads

  • Branchenbroschüre Antriebstechnik
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten