Stanzwerkeuge zuverlässig identifizieren in der Batterieproduktion
UHF-RFID System BIS für automatische Werkzeugvalidierung und Prozesssicherheit
Für den präzisen Stanzprozess von Anode und Kathode ist es wichtig, dass die verwendeten Werkzeuge vor dem Einsatz zuverlässig identifiziert werden. Mit unserem UHF-RFID-System BIS V können Sie sicherstellen, dass stets das richtige Werkzeug für die jeweilige Produktvariante verwendet wird. Das System ermöglicht die automatische Validierung und Überwachung von Stanzwerkzeugen über Reichweiten von mehr als einem Meter. Die UHF-Auswerteeinheit unterstützt zudem IO-Link fähige Anschlüsse, um periphere Sensoren und Aktoren einzubinden und so den gesamten Prozess effizient zu steuern.
Die Besonderheiten
- Auswerteeinheiten arbeiten mit den gängigen Netzwerkprotokollen, um eine einfache Integration in bestehende Systeme zu ermöglichen.
- IO-Link-Schnittstelle zur Anbindung und Überwachung von Peripheriegeräten für eine erweiterte Prozesskontrolle
- Reichweiten von mehr als einem Meter ermöglichen eine flexible Installation und sichere Identifikation auch über größere Distanzen.
Empfohlene Produkte für eine zuverlässige Identifizierung von Werkzeugen
IO-Link-Sensor-/Aktorhubs
- Schnittstelle
- IO-Link 1.1
- Betriebsspannung Ub
- 18...30.2 VDC
- Anschluss (COM 1)
- M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
- Anschluss Steckplätze
- 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
- Analoge Eingänge
- 8x Analog, Spannung/Analog, Strom/Analog, Temperatur (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA/Pt100/Pt1000/Thermoelement Type J/Thermoelement Type K)
- Ein-/Ausgänge konfigurierbar
- nein
- Summenstrom US, Sensor
- 4 A
- Summenstrom UA, Aktor
- 4 A
- Gehäusematerial
- Zinkdruckguss, vernickelt
- Abmessung
- 68 x 31.8 x 181.5 mm
- Umgebungstemperatur
- -5...70 °C
- Schutzart
- IP67, verschraubter Zustand
- Übertragungsrate
- COM2 (38.4 kBaud)
- Prozessdatenzyklus min.
- 55 ms
- Prozessdaten IN
- 22 Byte
- Prozessdaten OUT
- 1 Byte
Multifrequenz-Auswerteeinheiten
- Produktgruppe
- Universal-Auswerteeinheiten
- Schnittstelle
- Profinet: I/O (IRT)
- Unterstützte RFID Technologien
-
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU) - Anzahl anschließbarer S/L-Köpfe / Antennen
- 4
- Betriebsspannung Ub
- 24 V DC SELV/PELV
- Gehäusematerial
- Zink, Druckguss
- Umgebungstemperatur
- 0...60 °C
- Schutzart
- IP65, mit Steckverbinder
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Anschluss
-
2x M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
7/8"-Stecker, 5-polig
UHF Schreib-/Leseköpfe mit integrierter Prozessoreinheit (860...960 MHz)
- Produktgruppe
- UHF (860…930 MHz)
- Arbeitsfrequenz
- 865…868 MHz
- Funkzulassung
-
Europa (CE)
Vereinigtes Königreich (UKCA) - Abmessung
- 130 x 50.5 x 130 mm
- Antennenform
- Patch
- Polarisation
- zirkular
- Ausgangsleistung einstellbar
- 5 dBm…24 dBm (3.2 mW…250 mW)
- Anschluss
- M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
- Gehäusematerial
-
PC, beschichtet
ABS, Zink, Druckguss, (Stecker) - Schnittstelle
- RS485 (nur Anschluss an BIS V)
- Betriebsspannung Ub
- 24 V DC LPS Class 2
- Umgebungstemperatur
- -20...55 °C
- Schutzart
- IP54
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
UHF-Datenträger für Werkzeug-ID
- Produktgruppe
- UHF (860…930 MHz)
- Funkzulassung
-
Europa (CE)
Vereinigtes Königreich (UKCA) - Arbeitsfrequenz
- 850…960 MHz
- Abmessung
- 23 x 1 x 100 mm
- Speichertyp
- EEPROM
- Nutzerdaten, lesen/schreiben
- 128 Bit
- EPC Speicher, lesen/schreiben
- 496 Bit
- TID Speicher, nur lesbar
- 96 Bit
- Antennenform
- Dipol
- Einbau
- metallfrei (Freizone)
- Lagertemperatur
- -40...85 °C
- Umgebungstemperatur
- -25...70 °C
- Gehäusematerial
- PET
- Schutzart
- IP68
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
WEEE
Weitere Applikationsbeispiele im Bereich Schneiden und Stanzen
Weitere Themen entdecken
Downloads
-
Branchenbroschüre Batterieindustrie