Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Gelenkstange für Profilbauform
Funktionsprinzip
Gelenkstange BTL
Material
Aluminium eloxiert
Abmessung
Ø 10 x 150 mm
Befestigung
Ø 5H7 Auge/M5x0.8 Stecker
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BTL2-GS10-0150-A | BAM GM-XA-02-D10-M0150 | BAM GM-XA-02-D10-M0175 | |
|
-
Listenpreis
|
71,10 CHF
Listenpreis
|
71,10 CHF
Listenpreis
|
|
| Funktionsprinzip | Gelenkstange BTL | Gelenkstange BTL | Gelenkstange BTL |
|---|---|---|---|
| Material | Aluminium eloxiert | Aluminium eloxiert | Aluminium eloxiert |
| Abmessung | Ø 10 x 150 mm | Ø 10 x 150 mm | Ø 10 x 175 mm |
| Befestigung | Ø 5H7 Auge/M5x0.8 Stecker | Ø 5H7 Auge/M5x0.8 Stecker | Ø 5H7 Auge/M5x0.8 Stecker |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt