Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Haltewinkel für magnetische Sensoren
Funktionsprinzip
BMF Haltewinkel
Anwendung
Pneumatikzylinder, rund ohne Nut oder Zugstange
Kolbendurchmesser 8 - 80 mm
Kolbendurchmesser 8 - 80 mm
Verwendung
für Magnetfeld-Sensoren BMF 103
Material
Aluminium
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für die Schweiz – Balluff AG, Biel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt