Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BAM01WP

BIS U-500-EF-20

Verbindungsleitungen

Anschluss 1
R-TNC-Stecker, gerade, 1-polig
Anschluss 2
TNC-Stecker, gerade
Kabel
FRPE geschirmt schwarz, 20 m
Anzahl der Leiter
1
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...85 °C
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
R-TNC-Stecker, gerade, 1-polig
Anschluss 2
TNC-Stecker, gerade
Kabel
FRPE geschirmt schwarz, 20 m
Anzahl der Leiter
1
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...85 °C
Schutzart
IP68
Zulassung/Konformität
CE
CSA
cURus
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
Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten