Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Klemmhalter mit Festanschlag für Näherungsschalter
Verwendung
für Sensoren Ø18 mm
für Sensoren M18
ab Befestigungslänge 50 mm
für Sensoren M18
ab Befestigungslänge 50 mm
Material
Messing beschichtet, PTFE
LCP
LCP
Abmessung
Ø 32 x 46 mm
Befestigung
Schrauben, Klemmen
Zusätzliche Eigenschaften
schweißfest
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für die Schweiz – Balluff AG, Biel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt