Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Abstandssensoren
Abmessung
Ø 12 x 65 mm
Bauform
M12x1
Einbau
bündig
Reichweite
0.5...2 mm
Analogausgang
Analog, Strom 0...20 mA
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BAW M12MG2-IAC20B-BP05 | BAW M12MN-IAC35C-BP00,2-GS04 | |
|
-
Listenpreis
|
183,30 CHF
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 63 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M12x1 | M12x1 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 0.5...2 mm | 0.2...3.5 mm |
| Analogausgang | Analog, Strom 0...20 mA | Analog, Strom 0...20 mA |
| Ausgangscharakteristik | fallend bei Annäherung | fallend bei Annäherung |
| Grenzfrequenz –3 dB | 500 Hz | 1000 Hz |
| Wiederholgenauigkeit nach BWN | ±5 µm | ±7 µm |
| Linearitätsabweichung max. | ±45 µm | ±53 µm |
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | Messing, nickelfrei beschichtet |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel, 5.00 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.20 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 16...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -10...70 °C | -40...80 °C |
| Schutzart | IP67 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt