Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BAW0032

BAW R03KC-UAE40B-BP03

Induktive Abstandssensoren

Abmessung
30 x 10 x 6 mm
Bauform
quaderförmig
Einbau
bündig
Reichweite
1...4 mm
Analogausgang
Analog, Spannung 0...10 V
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
30 x 10 x 6 mm
Bauform
quaderförmig
Einbau
bündig
Reichweite
1...4 mm
Analogausgang
Analog, Spannung 0...10 V
Ausgangscharakteristik
fallend bei Annäherung
Grenzfrequenz –3 dB
1000 Hz
Wiederholgenauigkeit nach BWN
±35 µm
Linearitätsabweichung max.
±150 µm
Gehäusematerial
PA 6, GF30
Aktive Fläche, Material
PA 6, GF30
Anschluss
Kabel, 3.00 m, PUR
Betriebsspannung Ub
21.6...26.4 VDC
Umgebungstemperatur
0...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
cULus
EAC
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 12.0
27-27-40-03
ECLASS 13.0
27-27-40-03
ECLASS 14.0
27-27-40-03
ECLASS 4.1
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-08-02
ECLASS 9.0
27-27-08-02
ECLASS 9.1
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten