Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Anschluss 2
D-Sub-Male, angled, 9-pin
Schnittstelle
Profibus
Kabel
PUR geschirmt violett, 2 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
2
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-D289-AH-700-PS72N1-020-C026 | BCC M415-D289-AB0-700-PS72N1-020-C026 | |
|
-
Listenpreis
|
-
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, B-codiert |
|---|---|---|
| Anschluss 2 | D-Sub-Male, angled, 9-pin | D-Sub-Stecker, gewinkelt, 9-polig |
| Schnittstelle | Profibus | Profibus |
| Kabel | PUR geschirmt violett, 2 m, schleppkettentauglich | PUR geschirmt violett, 2 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 2 | 2 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -20...70 °C | -40...70 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -20...50 °C | -20...60 °C |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | - |
| Schutzart | IP68/IP30 | IP68/IP20 |
| Zulassung/Konformität |
CE EAC WEEE |
CE WEEE |
| Betriebsspannung Ub | - | 60 VDC / 60 VAC |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt