Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Flanschsteckverbinder
Anschluss
7/8"-Buchse, gerade, 6-polig
Anzahl der Leiter
6
Leiterquerschnitt
16 AWG
Litzenlänge L
0.30 m
Betriebsspannung Ub
600 VDC / 600 VAC
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für die Schweiz – Balluff AG, Biel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt