Sensor Kabel ungeschirmt
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC M424-0000-2A-008-EX44T2-020 | BCC M414-0000-2A-003-EX44T2-020 | |
|
15,00 CHF
Listenpreis
|
10,60 CHF
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M12x1-Stecker, gewinkelt, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert |
|---|---|---|
| Betriebsspannungsanzeige | LED grün | - |
| Funktionsanzeige (Pin 4) | LED gelb | - |
| Schaltausgang | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) antivalent | antivalent |
| Kabel | TPE gelb, 2 m, schleppkettentauglich | TPE gelb, 2 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 |
| Leiterquerschnitt | 22 AWG | 22 AWG |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Betriebsspannung Ub | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |