Ethernet/Profinet Kabel
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-M414-6D-338-ES34N9-350 | BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-350-C046 | BCC M414-M414-6D-338-ES24N9-350 | |
|
286,60 CHF
Listenpreis
|
286,60 CHF
Listenpreis
|
286,60 CHF
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert |
| Schnittstelle | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Kabel | TPE geschirmt orange, 35 m, schleppkettentauglich | TPE geschirmt königsblau, 35 m, schleppkettentauglich | TPE geschirmt rot, 35 m, schleppkettentauglich |
| Kabel, Hinweis | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 | 4 |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Betriebsspannung Ub | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Nennstrom (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Schutzart | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE cULus |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |