BCC0M2Z

BCC M425-M415-3A-312-PW3534-010

Verbindungsleitungen

Anschluss 1
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Anschluss 2
M12x1-Male, Straight, 5-pin, A-coded
Kabel
PUR welding spark resistant Orange, 1 m, drag chain compatible
Anzahl der Leiter
5
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...90 °C
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für die Schweiz – Balluff AG, Biel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Anschluss 1
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Anschluss 2
M12x1-Male, Straight, 5-pin, A-coded
Kabel
PUR welding spark resistant Orange, 1 m, drag chain compatible
Anzahl der Leiter
5
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...90 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...90 °C
Betriebsspannung Ub
60 VDC / 60 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Zulassung/Konformität
cULus
CE
EAC
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ECLASS 9.0
27-06-03-11
ECLASS 9.1
27-06-03-11
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
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
Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten