Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Kapazitive Füllstandssensoren
Abmessung
Ø 18 x 70 mm
Baureihe
M18
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PVC
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für die Schweiz – Balluff AG, Biel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCS M18VVI1-PSCFAG-DV02 | BCS M18TTI2-PSCFAG-AT02 | |
|
113,20 CHF
Listenpreis
|
165,00 CHF
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 18 x 70 mm | Ø 18 x 73 mm |
|---|---|---|
| Baureihe | M18 | M18 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PVC | Kabel, 2.00 m, PTFE |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 2 Hz | 2 Hz |
| Sensitivität | medienabhängig justierbar | medienabhängig justierbar |
| Funktion | Smart Level 15 | Smart Level 15 |
| Zusätzliche Eigenschaften |
elektrisch leitfähige Medien Schaum- und Anhaftungskompensation |
elektrisch leitfähige Medien Schaum- und Anhaftungskompensation |
| Gehäusematerial | PVC | PTFE |
| Aktive Fläche, Material | PVC | PTFE |
| Umgebungstemperatur | -10...60 °C | -10...60 °C |
| Betriebsspannung Ub | 10...35 VDC | 10...35 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Schutzart | IP66 | IP66 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt