Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCS00J0

BCS D30O402-NOM15C-EP01,5-GS49-520

Kapazitive Sensoren zur Objekterkennung

Abmessung
Ø 30 x 10 mm
Baureihe
D30
Einbau
bündig einbaubar
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 1.50 m, PUR
Schaltausgang
NPN Öffner (NC)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für die Schweiz – Balluff AG, Biel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Kapazitive Näherungsschalter zur Objekterkennung – BCS00J0

Der kapazitive Näherungsschalter BCS D30O402-NOM15C-EP01,5-GS49-520 aus der Baureihe D30 trägt den Order Code BCS00J0. Er ist bündig einbaubar und hat die Abmessung Ø 30 x 10 mm. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl (1.4305), die aktive Fläche aus POM.

Der Anschluss erfolgt über ein Kabel mit Steckverbinder und M8x1-Stecker, 3-polig, mit einer Länge von 1.50 m und PUR-Mantel. Der Schaltausgang ist als NPN-Öffner (NC) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 100 Hz. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung Ub von 18...35 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von 5...55 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP64. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 30 x 10 mm
Baureihe
D30
Einbau
bündig einbaubar
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 1.50 m, PUR
Schaltausgang
NPN Öffner (NC)
Schaltfrequenz
100 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4305)
Aktive Fläche, Material
POM
Umgebungstemperatur
5...55 °C
Betriebsspannung Ub
18...35 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Schutzart
IP64
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten