Kapazitive Füllstandssensoren
Kapazitive Füllstandssensoren – BCS00NU
Der kapazitive Füllstandssensor BCS M30BBE1-POC25H-EP02 mit dem Order Code BCS00NU gehört zur Baureihe M30 und hat die Abmessung Ø 30 x 65.5 mm. Der Einbau erfolgt nicht bündig. Der Sensor verfügt über ein 2.00 m langes PUR-Kabel sowie einen PNP-Schaltausgang als Öffner (NC) mit einer Schaltfrequenz von 100 Hz. Der Schaltabstand ist justierbar.
Gehäuse und aktive Fläche bestehen aus PBT. Der Sensor ist für eine Umgebungstemperatur von -25...85 °C und eine Betriebsspannung Ub von 10...30 VDC ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassung beziehungsweise Konformität sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCS M30BBE1-POC25H-EP02 | BCS M30BBE1-PSC25H-EP02 | |
|
76,90 CHF
Listenpreis
|
76,90 CHF
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 30 x 65.5 mm | Ø 30 x 65.5 mm |
|---|---|---|
| Baureihe | M30 | M30 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel, 2.00 m, PUR |
| Schaltausgang | PNP Öffner (NC) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 100 Hz | 100 Hz |
| Sensitivität | Schaltabstand justierbar | Schaltabstand justierbar |
| Gehäusematerial | PBT | PBT |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT |
| Umgebungstemperatur | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Schutzart | IP67 | IP67 |