Induktive Näherungsschalter
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES G04ED-NSC50F-EP02 | BES G04ED-PSC50F-EP02 | |
|
-
Listenpreis
|
97,10 CHF
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 4 x 35 mm | Ø 4 x 35 mm |
|---|---|---|
| Bauform | D4.0 | D4.0 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig |
| Reichweite | 5 mm | 5 mm |
| Schaltausgang | NPN Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PET-C | PET-C |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel, 2.00 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |