Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Näherungsschalter
Abmessung
40 x 12 x 26 mm
Bauform
40x12x26
Einbau
bündig
Reichweite
4 mm
Schaltausgang
Schließer (NO)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für die Schweiz – Balluff AG, Biel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES R05KB-USU40B-EV02 | BES R05KB-PSC40B-EV02 | BES R05KB-PSC40B-EV03 | |
|
-
Listenpreis
|
76,90 CHF
Listenpreis
|
79,10 CHF
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 40 x 12 x 26 mm | 40 x 12 x 26 mm | 40 x 12 x 26 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | 40x12x26 | 40x12x26 | 40x12x26 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Schaltausgang | Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 400 Hz | 400 Hz | 400 Hz |
| Gehäusematerial | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Aktive Fläche, Material | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PVC | Kabel, 2.00 m, PVC | Kabel, 3.00 m, PVC |
| Betriebsspannung Ub | 20...250 VDC/20...250 VAC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt