Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Quadratische Ausführung mit 40 mm Höhe für magnetfeldfeste Anwendungen
Abmessung
40 x 40 x 66 mm
Bauform
40x40
Einbau
nicht bündig
Reichweite
35 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES Q40KFU-PSC35E-S04G-012 | BES Q40KFU-PSC35E-S04G | |
|
-
Listenpreis
|
75,60 CHF
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 40 x 40 x 66 mm | 40 x 40 x 62 mm |
|---|---|---|
| Bauform | 40x40 | 40x40 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig |
| Reichweite | 35 mm | 35 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 200 Hz | 250 Hz |
| Gehäusematerial | PA | PBT |
| Aktive Fläche, Material | PA/Teflon | PBT |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...36 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -10...70 °C |
| Magnetfeldfest | magnetfeldfest (AC/DC) | magnetfeldfest (AC/DC) |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE UKCA |
cULus CE UKCA WEEE |
| Zusätzliche Eigenschaften | Faktor 1 | Faktor 1 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt