Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BHS0036

BES 516-300-S271-S4

Hochdruckfeste induktive Sensoren

Abmessung
Ø 22 x 79 mm
Bauform
M22x1.5
Einbau
bündig
Reichweite
3 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
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
Ø 22 x 79 mm
Bauform
M22x1.5
Einbau
bündig
Reichweite
3 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
500 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl
Aktive Fläche, Material
POM
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.50 m, PUR
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
0...85 °C
Druckfestigkeit max.
350 bar
Schutzart
IP68
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten