Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BIC0026

BIC 1I3-P2A20-Q40AA-GPX0B-050

Induktive Koppler zur Signalübertragung

Funktion
Signalübertragung
Signalform
unidirektional
Digitale Ausgänge
8x PNP/NPN
Übertragungsabstand
3...8 mm
Komponente
Base
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für die Schweiz – Balluff AG, Biel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Funktion
Signalübertragung
Signalform
unidirektional
Digitale Ausgänge
8x PNP/NPN
Übertragungsabstand
3...8 mm
Komponente
Base
Anschluss
Kabel, 5.00 m, PUR
Bemessungsbetriebsspannung Ue
24 VDC
Gehäusematerial
Aluminium
Abmessung
40 x 40 x 75 mm
Umgebungstemperatur
0...50 °C
Schutzart
IP67
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten