Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Für Zugstangenzylinder
Abmessung
33 x 23 x 11 mm
Funktionsprinzip
Magnetfeld-Sensor
Kabel
PUR, 3 m
Anwendung
Pneumatikzylinder mit Zugstangen
Pneumatikzylinder mit DUO-Schiene
Rundzylinder
Profilzylinder
Pneumatikzylinder mit DUO-Schiene
Rundzylinder
Profilzylinder
Gehäusematerial
PBT
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für die Schweiz – Balluff AG, Biel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 21K-PS-C-2-PU-03 | BMF 303K-PS-C-2A-SA6-PU-03 | BMF 103K-PS-C-2A-PU-03 | |
|
49,50 CHF
Listenpreis
|
75,10 CHF
Listenpreis
|
58,70 CHF
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 33 x 23 x 11 mm | 25.5 x 3 x 6 mm | 9 x 4.8 x 16 mm |
|---|---|---|---|
| Funktionsprinzip | Magnetfeld-Sensor | Magnetfeld-Sensor | Magnetfeld-Sensor |
| Kabel | PUR, 3 m | PUR, 3 m | PUR, 3 m |
| Anwendung |
Pneumatikzylinder mit Zugstangen Pneumatikzylinder mit DUO-Schiene Rundzylinder Profilzylinder |
Durch optimierten Ansprechweg besonders geeignet für Kurzhubzylinder. | Durch optimierten Ansprechweg besonders geeignet für Kurzhubzylinder. |
| Gehäusematerial | PBT | LCP | PBT |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 10000 Hz | 30000 Hz | 30000 Hz |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Nutform | - | variabel | variabel |
| Befestigung | - | Haltewinkel BMF 303-HW* | Haltewinkel BMF 103-HW* |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt