Kubische Einweglichtschranken mit verschiedenen Lichtarten für Lochmontage
Washdown
Analog, Strom: 4…20 mA
Pin 4: Gegentakt: Schließer/Öffner (NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/Gegentakt: Schließer/Öffner (NO/NC)
Einweglichtschranken – BOS028J
Der optoelektronische Sensor BOS R080K-UIM-RE10-00,3-S4 mit dem Order Code BOS028J gehört zur Baureihe R080K und arbeitet als Einweglichtschranke (Empfänger) mit Rotlicht. Seine Abmessungen betragen 19 x 44.1 x 37.5 mm, die Reichweite beträgt 0...20 m. Die besonderen Merkmale sind Washdown Plus und Washdown. Der Sensor wird mit 10...30 VDC Betriebsspannung betrieben.
Die Schnittstelle umfasst IO-Link 1.1 sowie Analog, Strom: 4…20 mA. An Pin 4 stehen Gegentakt und Schliesser/Öffner (NO/NC) zur Verfügung; Pin 2 unterstützt PNP, NPN und Gegentakt sowie Schliesser/Öffner (NO/NC). Der Anschluss besteht aus einem 300 mm langen PVC-Kabel mit 4-poligem M12x1-Stecker. Gehäuse und aktive Fläche bestehen aus PA 12 beziehungsweise PA PACM 12. Vorhandene Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, WEEE, cULus und Ecolab; zum Lieferumfang gehört ein Montagehinweis.