Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BTL0E6E

BTL6-V11V-M0450-A1-S115

Magnetostriktive Positionsmesssysteme in Profilbauform

Form
Baureihe Profil
Befestigung
Befestigungsklammern
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Positionsgeber, Anzahl max.
4
Anschluss
Steckverbinder, M12x1, 8-polig
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für die Schweiz – Balluff AG, Biel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Form
Baureihe Profil
Befestigung
Befestigungsklammern
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Positionsgeber, Anzahl max.
4
Anschluss
Steckverbinder, M12x1, 8-polig
Schnittstelle
Varan VNO Längenmess-System V1.0
Messbereich
450 mm
Messfrequenz max.
2150 Hz
Linearitätsabweichung max.
±200 µm
Wiederholgenauigkeit
≤ 30 µm
Betriebsspannung Ub
20...28 VDC
Umgebungstemperatur
0...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 4.1
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ECLASS 9.0
27-27-07-03
ECLASS 9.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten