Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BTL13PT

BTL7-A510-M3400-Z-SA341-S32

Magnetostriktive Positionsmesssysteme in Stabbauform

Form
Baureihe Stab
Befestigung
Gewindeflansch 3/4"-16UNF
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Positionsgeber, Anzahl max.
1
Anschluss
Steckverbinder, M16x0.75, 8-polig
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für die Schweiz – Balluff AG, Biel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Form
Baureihe Stab
Befestigung
Gewindeflansch 3/4"-16UNF
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Positionsgeber, Anzahl max.
1
Anschluss
Steckverbinder, M16x0.75, 8-polig
Analogausgang
Analog, Spannung 0…10 V
Analog, voltage 10…0 V
Messbereich
3400 mm
Messfrequenz max.
250 Hz
Linearitätsabweichung max.
±0.01 %FS
Wiederholgenauigkeit
± 10 µm
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 4.1
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ECLASS 9.0
27-27-07-03
ECLASS 9.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten