Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Ultraschallsensoren mit Digital- und Analogausgang
Analogausgang
Analog, Spannung 0…10 V
Anschluss
Steckverbinder, M12x1, 4-polig
Gehäusematerial
PBT
Aktive Fläche, Material
Epoxid-Glashohlkugel
Reichweite
200...1500 mm
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für die Schweiz – Balluff AG, Biel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BUS M18K0-XAFX-150-S04K | BUS M18M1-XA-12/100-S92G | |
|
-
Listenpreis
|
244,70 CHF
Listenpreis
|
|
| Analogausgang | Analog, Spannung 0…10 V | Analog, Spannung 0…10 V |
|---|---|---|
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig |
| Gehäusematerial | PBT |
Messing, vernickelt PBT |
| Aktive Fläche, Material | Epoxid-Glashohlkugel | PU-Schaum/Epoxidharz/Glas |
| Reichweite | 200...1500 mm | 120...1300 mm |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE UKCA |
| Umgebungstemperatur | -15...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Wiederholgenauigkeit | 0.2 % FS | ± 0.15 % FS |
| Betriebsspannung Ub | 18...30 VDC | 15...30 VDC |
| Bauform | - | Ø 18 mm |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt