Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
in Abkündigung

BVS CA-GX2

BVS CA-GX2
mvBlueCOUGAR-XD

Dual GigE Vision Kameras

Ausführung
GigE Vision Industriekamera
Schnittstelle
2 x Gigabit Ethernet
Sensorchip
Sony IMX Series
Bildauflösung
1.6 - 31.5 MP
Wellenlänge (Text)
VIS
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für die Schweiz – Balluff AG, Biel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Ausführung
GigE Vision Industriekamera
Schnittstelle
2 x Gigabit Ethernet
Sensorchip
Sony IMX Series
Bildauflösung
1.6 - 31.5 MP
Wellenlänge (Text)
VIS
Digitale Eingänge
4x PNP galvanisch getrennt
Digitale Ausgänge
4x PNP high side
Objektivanschluss
C-Mount
Abmessung
50 mm x 50 m x 52.1 mm
Betriebsspannung Ub
10...28 VDC
Umgebungstemperatur
0...45 °C
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 4.1
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ECLASS 9.0
27-31-02-01
ECLASS 9.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten