Industrial Cameras
FCC
EAC
WEEE
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BVS CA-M4112Z00-35-000 | BVS CA-SF2 - Standard | |
|
-
Listenpreis
|
-
Listenpreis
|
|
| Bildauflösung | 12.4 MP (4112 x 3008 Pixel) | 0.3 - 24.6 MP |
|---|---|---|
| Schnittstelle | USB 2.0 / 3.0 | USB 2.0 / 3.0 |
| Abmessung | 40 x 37.7 x 40 mm | 40 x 40 x 50.9 mm |
| Schutzart | IP40 | - |
| Zulassung/Konformität |
CE FCC EAC WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
| Ausführung | - | USB3 Vision Industriekamera |
| Sensorchip | - | Sony IMX Series |
| Wellenlänge (Text) | - |
VIS SWIR |
| Digitale Eingänge | - | 2x PNP galvanisch getrennt |
| Digitale Ausgänge | - | 4x PNP galvanisch getrennt |
| Objektivanschluss | - | C-Mount |
| Betriebsspannung Ub | - | 10...28 VDC |
| Umgebungstemperatur | - | 0...45 °C |