Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
FHW02K1
UHF Tag NANO Plus EU X1120-EU101-H9
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
RFID UHF Tags (860…930 MHz)
Produktgruppe
UHF (860…930 MHz)
Arbeitsfrequenz
865…868 MHz
Abmessung
12.8 x 4.97 x 31.7 mm
Speichertyp
-
Nutzerdaten, lesen/schreiben
688 Bit
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für die Schweiz – Balluff AG, Biel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| UHF Tag NANO Plus EU X1120-EU101-H9 | UHF TAG NANO PLUS EU X1120-EU101-U9XM | |
|
12,60 CHF
Listenpreis
|
12,10 CHF
Listenpreis
|
|
| Produktgruppe | UHF (860…930 MHz) | UHF (860…930 MHz) |
|---|---|---|
| Arbeitsfrequenz | 865…868 MHz | 865…868 MHz |
| Abmessung | 12.8 x 4.97 x 31.7 mm | 4.97 x 12.8 x 31.7 mm |
| Speichertyp | - | - |
| Nutzerdaten, lesen/schreiben | 688 Bit | 752 Bit |
| EPC Speicher, lesen/schreiben | 96 Bit | 128 Bit |
| TID Speicher, nur lesbar | 96 Bit | 96 Bit |
| Einbau | auf Metall | auf Metall |
| Lagertemperatur temporär | -40...150 °C | -40...150 °C 168 h |
| Umgebungstemperatur | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Gehäusematerial | - | Industrielles Polymer |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt