Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Absolute Drehgeber
Flanschtyp
Endhohlwelle
Schnittstelle
IO-Link
Flanschdurchmesser
36 mm
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
Umgebungstemperatur
-40…85 °C
Produktkonfiguration
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für die Schweiz – Balluff AG, Biel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Produktvarianten aus Kundenkonfigurationen
BDG04WE
BDG FBF36-BS10-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG04N8
BDG FBF36-BS12-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG04Z2
BDG FBP36-BS10-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG04RN
BDG FBP36-BS12-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG04PL
BDG FBP36-BS15-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG04NH
BDG FBP36-BSR8-NUS0L-1643-0000-S5L4