Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Absolute Drehgeber
Flanschtyp
Endhohlwelle
Schnittstelle
IO-Link
Flanschdurchmesser
58 mm
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
Umgebungstemperatur
-40…85 °C
Produktkonfiguration
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für die Schweiz – Balluff AG, Biel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Produktvarianten aus Kundenkonfigurationen
BDG04N2
BDG FB058-BC12-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG04N2
BDG FB058-BC12-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG04T3
BDG FB058-BC14-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG04T3
BDG FB058-BC14-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG04U2
BDG FB058-BC15-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG04U2
BDG FB058-BC15-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG04LU
BDG FB058-BCR8-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG04LU
BDG FB058-BCR8-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG04NT
BDG FB058-BCRA-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG04NT
BDG FB058-BCRA-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG04TF
BDG FB058-BCS2-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG04TF
BDG FB058-BCS2-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG04P8
BDG FB058-BCS3-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG04P8
BDG FB058-BCS3-NUS0L-1643-0000-S5L4