Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BMP

2 Ausführungen

Bestellcode
Schnittstelle Gehäusematerial Funktionsprinzip Reichweite/Messbereich Messbereich
Aktionen
IO-Link 1.1
a = E: 0…10 V, Werkseinstellung
a = F: 4…20 mA, Werkseinstellung
PA 12
Aluminium
Magnetfeld-Positionsmesssystem 256 mm 32...256 mm
IO-Link 1.1
a = A: 0...10 V
PPC 7650
PPC 7650
Magnetfeld-Positionsmesssystem
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten