Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Attached

19 Ausführungen

Bestellcode
Schnittstelle 01 Messlänge Mechanische Ausführung Reproduzierbarkeit absolut 01
Aktionen
IO-Link 25...4000 mm Rundes Profil, Ø30 mm
Analog, Strom 25...4000 mm Rundes Profil, Ø30 mm
IO-Link 25...4000 mm Flaches Profil - 21 x 35 mm
Analog, Strom 25...4000 mm Flaches Profil - 21 x 35 mm
Analog, Strom 25...4000 mm Rundes Profil, Ø30 mm
EtherCAT 25...4000 mm Rundes Profil, Ø30 mm
EtherCAT 25...5000 mm Quadratisches Profil - 37 x 35 mm
EtherNet/IP 50...7620 mm Quadratisches Profil - 37 x 35 mm
Digital Impuls 50...7620 mm Quadratisches Profil - 37 x 35 mm
Analog, Spannung 50...7620 mm Quadratisches Profil - 37 x 35 mm
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten