Werkzeuge sicher identifizieren und vorausschauend warten
Industrial RFID-System BIS U für transparente Dokumentation und effiziente Wartungsprozesse
Mit den UHF-Datenträgern unseres Industrial RFID Systems BIS U können die Betriebszeiten und Einsätze von Schneidmessern direkt am Werkzeug erfasst und dokumentiert werden. So können Wartungsbedarfe wie Reinigung, Austausch oder Nacharbeit frühzeitig erkannt und automatisch an die Maschinensteuerung gemeldet werden, bevor Fehlerzustände auftreten. Gleichzeitig können regelmäßige Reinigungszyklen lückenlos protokolliert werden. Für die Datenerfassung können sowohl RFID-Handlesegeräte als auch fest installierte Lesegeräte eingesetzt werden, was ein Höchstmaß an Flexibilität bietet.
Die Besonderheiten
- Große Lesereichweiten für eine zuverlässige Erfassung der Werkzeugdaten, selbst in anspruchsvollen Umgebungen
- Lückenlose Dokumentation des Werkzeugeinsatzes zur Unterstützung vorausschauender Wartungsstrategien
- Volle Transparenz über die Nutzung, Wartungen und Nacharbeiten, um die Effizienz und Verfügbarkeit der Werkzeuge zu maximieren
Empfohlene Produkte für eine zuverlässige Identifizierung von Werkzeugen
Multifrequenz-Auswerteeinheiten
- Produktgruppe
- Universal-Auswerteeinheiten
- Schnittstelle
- Profinet: I/O (IRT)
- Unterstützte RFID Technologien
-
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU) - Anzahl anschließbarer S/L-Köpfe / Antennen
- 4
- Betriebsspannung Ub
- 24 V DC SELV/PELV
- Gehäusematerial
- Zink, Druckguss
- Umgebungstemperatur
- 0...60 °C
- Schutzart
- IP65, mit Steckverbinder
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Anschluss
-
2x M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
7/8"-Stecker, 5-polig
IO-Link-Sensor-/Aktorhubs
- Schnittstelle
- IO-Link 1.1
- Betriebsspannung Ub
- 18...30.2 VDC
- Anschluss (COM 1)
- M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
- Anschluss Steckplätze
- 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
- Analoge Eingänge
- 8x Analog, Spannung/Analog, Strom/Analog, Temperatur (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA/Pt100/Pt1000/Thermoelement Type J/Thermoelement Type K)
- Ein-/Ausgänge konfigurierbar
- nein
- Summenstrom US, Sensor
- 4 A
- Summenstrom UA, Aktor
- 4 A
- Gehäusematerial
- Zinkdruckguss, vernickelt
- Abmessung
- 68 x 31.8 x 181.5 mm
- Umgebungstemperatur
- -5...70 °C
- Schutzart
- IP67, verschraubter Zustand
- Übertragungsrate
- COM2 (38.4 kBaud)
- Prozessdatenzyklus min.
- 55 ms
- Prozessdaten IN
- 22 Byte
- Prozessdaten OUT
- 1 Byte
UHF-Datenträger für Werkzeug-ID
- Produktgruppe
- UHF (860…930 MHz)
- Funkzulassung
-
Europa (CE)
Vereinigtes Königreich (UKCA) - Arbeitsfrequenz
- 850…960 MHz
- Abmessung
- 23 x 1 x 100 mm
- Speichertyp
- EEPROM
- Nutzerdaten, lesen/schreiben
- 128 Bit
- EPC Speicher, lesen/schreiben
- 496 Bit
- TID Speicher, nur lesbar
- 96 Bit
- Antennenform
- Dipol
- Einbau
- metallfrei (Freizone)
- Lagertemperatur
- -40...85 °C
- Umgebungstemperatur
- -25...70 °C
- Gehäusematerial
- PET
- Schutzart
- IP68
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
WEEE
Weitere Applikationsbeispiele im Bereich Schneiden und Stanzen
Weitere Themen entdecken
Downloads
-
Branchenbroschüre Batterieindustrie